무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

Honeywell의 포일 기반 스트레인 게이지 기술을 적용한 당사의 압력 센서는 실리콘 기반 또는 미세 가공 압력 센서를 파괴할 만한 세기의 압력을 견딜 수 있습니다. Honeywell의 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하고 고정확도, 향상된 신뢰도 및 측정 안정성이 요구되는 견고한 산업용으로 제작됐습니다. 당사의 모든 압력 제품은 구성력이 아주 뛰어나 고객 고유의 요구조건과 환경을 충족합니다.

다양한 표준 옵션이 있고, 여기에는 청소 목적의 기존의 착탈식 압력 어댑터, 대체 압력 포트, 내부 증폭기 옵션 및 전기 단자부가 포함됩니다. 위험 장소용의 본질 안전 옵션도 일부 모델에서 이용 가능합니다.

특징

  • 전체 용접 스테인리스강 구조
  • 습식/습식 차압 센서
  • 0.1% 또는 0.25%의 정확도로 0.5psid~60000psid 측정
  • 본질 안전 옵션 가능
  • 뛰어난 구성력으로 고객의 요구사항 충족, 맞춤 옵션 가능
실리콘 범용 압력 트랜스듀서


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 FP2000 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 457KB
모델 FP5000 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 337KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink