무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 소형 변위 트랜스듀서는 공간 제약이 있는 다지점 응용 분야에 적합하며 더 크고 더 비싼 장치에 비용 효율적인 대안입니다. 이 LVDT 모델들은 스트레인 게이지나 기타 트랜스듀셔를 판독하는 데 사용되는 데이터 기록 장비와 호환됩니다. 자유 비유도 또는 고정 유도 전기자 중에서 선택하십시오.

특징

  • 비용 효율적
  • 스테인리스강
  • 0.25% 비선형성
  • ±0.1in ~ ±0.4in 범위
  • 무한 분해능
  • 단일 또는 이중 공급 배선(현장 선택 가능)
  • 자유 비유도 또는 고정 유도 전기자
  • 견고하고 향상된 정확도
  • 연장된 수명 주기
  • -58°F~257°F 작동 범위(표준)
  • RoHS 비준수
롱 스트로크 변위 트랜스듀서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink