무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

캡티브 유도 스프링 리턴 전기자를 포함한 모델 S-5 AC-AC 소형 변위 트랜스듀서의 전체 범위는 ±0.01~±0.50in이며 정확성은 ±0.25%입니다. 스트로크 길이에 따라 출력은 2mV/V/0.001in~4mV/V/0.001in입니다. 5vdc 보정 파워서플라이 또는 1V~7V RMS 수용 가능한 파워서플라이 모두에서 작동되는 서플라이. 장치는 -4°F~+257°F 온도에서 작동될 수 있고 스테인리스강 바디로 구성되며 다중도체 차폐 케이블이 있습니다.

모델 S5 쇼트 스트로크 변위 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
모델 S5 AC-AC 쇼트 스트로크 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 296KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

모델 S5 제품 검색하기

제품 범위 증폭/비증폭 소자 유형
060-K061-01 ±5.08mm[±0.02in] 비증폭 ac-ac 유형 변위 트랜스듀서

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink