무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

방위, 항공우주, 의료 및 산업용에서 잠재적인 사용을 위해 정확성, 신뢰성, 반복성 및 내구성이 뛰어난 로타리 및 각도 절대 위치 센서가 필요한 제조업체에 적합합니다. Honeywell Hawk™ 리졸버는 정밀한 모션 제어를 위해 360° 비접촉 각도 위치 감지 및 향상된 정확도(±7각분)를 제공합니다.

리졸버는 기계적인 샤프트 위치를 실제 샤프트 각도를 나타내는 전기 신호로 변환합니다. 이 제품은 고정자가 90°만큼 기계적으로 변위된 2상 와인딩을 가지는 가변 변압기입니다. 출력은 90°만큼 위상이 시프트된 2개의 사인파로 구성됩니다.

리졸버는 전자 기기를 포함하지 않아서 혹한 환경에서 성능 변동의 영향을 받지 않기 때문에 일반적으로 전자 센서(광학 엔코더, 포텐셔미터, 자기 엔코더/센서 등)보다 우선적으로 선택됩니다. 리졸버는 본질적으로 방사선 경화되어 내구성이 뛰어난 EMC(전자기 호환성) 성능을 제공합니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 제품 납품: Honeywell은 모든 표준 구성에 대해 동일한 구성 요소를 사용함으로써 경쟁업체에서 20~22주가 걸리는 데 반해 12주 내에 생산 품질의 표준 장치 제조 가능
  • 맞춤 제작 가능: Honeywell의 제조 공정 및 사용 가능한 다양한 기능을 통해 고객은 해당 분야의 정확성 및 크기 요구조건을 충족하도록 제품 맞춤 제작 가능
  • 글로벌 지원: Honeywell의 글로벌 입지는 고객에게 즉각적인 제품 및 애플리케이션 지원을 제공합니다. 많은 리졸버 경쟁업체는 해당 제조 지역에서만 지원을 제공하거나 제조 영역 외부에서 제한적인 지원 제공
  • 엔지니어링 전문성: Honeywell은 뛰어난 정확성, 안정성 및 내구성을 지닌 리졸버를 제공하는 데 30년 이상의 경험

차별 요소

  • 다중 구성: 회전식 변압기가 있는 팬케이크(빈 하우징 및 간편 하우징), 전체 하우징 및 구성
  • 작동 온도 범위: -50.8°C~93.3°C[-60°F~200°F]
  • 자극 주파수 범위: 800Hz~5000Hz
  • 자극 전압 범위: 3V~15V
  • 충격: 50g, 11ms
  • 진동: 15g, 10Hz~2000Hz
  • 맞춤형 트림
  • 맞춤형 허브/하우징
  • 맞춤형 중복 브러시리스 버전(동일한 하우징 내에 2개의 독립적인 리졸버)
  • 티타늄 하우징
  • 360°+ 회전용 변압기(연속)
Honeywell Hawk™ 3인치 시리즈

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
Honeywell Hawk™ 리졸버, 3인치 시리즈, 다중 구성 데이터시트 영어 633KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
50075128: Honeywell Hawk™ 리졸버, 3인치 시리즈, 다중 구성 설치 안내 영어 425KB
Honeywell Hawk™ 리졸버, 1인치 시리즈 및 3인치 시리즈 응용 분야 노트 영어 69KB
Honeywell Hawk™ 리졸버, 3인치 시리즈, 다중 구성 제품 명명법 제품 형명 체계 영어 365KB

Honeywell Hawk™ 3인치 시리즈 제품 검색하기

제품 구성 외경 속도 정확성
D27B14XGABNTB 팬케이크 베어 2.75인치 듀얼(1X 및 16X) ±25각분
D30D12XGASNTB 팬케이크 간편 하우징, 변압기 3.00인치 듀얼(1X 및 16X) ±420각분
D30H04XGAG4TB 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복되지 않음 3.00인치 듀얼(1X 및 16X) ±25각분
D30P12XGASNTB 팬케이크 간편 하우징, 변압기 없음, 중복되지 않음 3.00인치 듀얼(1X 및 16X) ±25각분
S27B14XGABNYG 팬케이크 베어 2.75인치 싱글(1X) ±420각분

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink