무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

리졸버는 기계적인 샤프트 위치를 실제 샤프트 각도를 나타내는 전기 신호로 변환합니다. 이 제품은 고정자가 90°만큼 기계적으로 변위된 2상 와인딩을 가지는 가변 변압기입니다. 출력은 90°만큼 위상이 시프트된 2개의 사인파로 구성됩니다. 가혹한 환경 조건에서 360° 감지, 향상된 정확도, 분해능 및 반복성을 위한 비접촉 측정을 제공합니다.

리졸버는 전자 기기를 사용하지 않아서 혹한 환경에서 성능 변동의 영향을 받지 않기 때문에 일반적으로 전자 센서(광학 엔코더, 포텐셔미터, 자기 엔코더/센서 등)보다 우선적으로 선택됩니다. 리졸버는 본질적으로 방사선 경화되어 내구성이 뛰어난 EMC(전자기 호환성) 성능을 제공합니다.

Honeywell의 Hawk™ 1인치 시리즈 리졸버는 -50.8°C~93.3°C[-60°F~200°F]의 작동 온도 범위를 가진 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 비접촉식 절대 위치 센서로, 방위 및 항공우주 응용 분야에 적합합니다.

제조 프로세스는 리드 타임을 줄이고 맞춤 제작이 가능합니다. Honeywell은 Hawk™ 1인치 시리즈 리졸버의 모든 표준 구성에 대해 동일한 구성 요소를 사용하여 생산 속도를 높이고 리드 타임을 단축합니다. 그 결과 경쟁업체에서 20-22주가 걸리는 데 반해 Honeywell은 12주일 내에 생산 품질의 표준 장치를 제조할 수 있게 되었습니다. 또한, Honeywell의 제조 프로세스 및 다양한 제품 기능을 통해 고객은 특정 분야의 정확성 및 크기 요구조건을 충족하도록 리졸버를 맞춤 제작할 수 있습니다.

글로벌 지원 및 엔지니어링 전문성. Honeywell의 글로벌 입지는 고객에게 적시에 제품 및 애플리케이션 지원을 제공합니다. 많은 리졸버 경쟁업체는 해당 제조 지역에서만 지원을 제공하거나 제조 지역 외부에서는 제한적 지원만 제공합니다. Honeywell은 항공우주 및 방위 산업 분야에서 정확하고 신뢰할 수 있고 내구성있는 리졸버를 30년 이상 제공해온 경험을 바탕으로 고객의 요구사항에 맞춘 원스톱, 풀서비스, 글로벌 경쟁력 있는 솔루션을 제공합니다.

옵션

  • 맞춤형 트림
  • 연결부에 맞춤형 도선, 케이블, 장치의 커넥터 또는 케이블의 커넥터 포함
  • 임계 적용 분야에서 신뢰할 수 있는 백업/오류 방지 기능을 제공하는 맞춤형 중복 브러시리스 버전(동일 하우징 내에 2개의 독립적인 리졸버)
  • 티타늄 하우징은 가벼우면서도 향상된 내구성과 향상된 내부식성 제공
  • 360+ 회전용 변압기(연속)
Honeywell Hawk™ 1인치 시리즈

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
Honeywell Hawk™ 리졸버, 1인치 시리즈, 전체 하우징 구성 데이터시트 영어 427KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
Honeywell Hawk™ 리졸버, 1인치 시리즈 및 3인치 시리즈 응용 분야 노트 영어 69KB
50059846: Honeywell Hawk™ 리졸버, 1인치 시리즈, 전체 하우징 구성 설치 안내 영어 151KB

Honeywell Hawk™ 1인치 시리즈 제품 검색하기

제품 구성 외경 속도 정확성
S10H01XHAGNXG 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복 1.06인치 싱글(1X) ±420각분
S10H01XHAGNYG 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복되지 않음 1.06인치 싱글(1X) ±420각분

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink