무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 반응 토크 센서는 접착식 스트레인 게이지 기술을 활용하여 25oz-in(0,18Nm)~200000ft-lb(271000Nm) 범위의 토크를 측정할 수 있습니다. 다음을 포함하는 다양한 장착 구성이 가능합니다. 저범위 모델에서 샤프트-샤프트, 플랜지-플랜지 및 샤프트-플랜지. Honeywell은 초전압 토크를 측정하기 위한 여러 토크 감시 게이지에 더해 소형 직각 드라이브 및 특수 구성도 제공합니다. 모든 Honeywell의 토크 센서는 스테인리스강으로 가공되며 낮은 비틀림 변형을 위해 온도 경화될뿐 아니라 장기 안정성을 위해 온도 보정됩니다.

특징

  • 접착식 스트레인 게이지 기술
  • 장기간 안정성을 위한 온도 경화 스테인리스강
  • 25oz-in(0,18Nm)~200000ft-lb(271000Nm) 범위의 측정 능력
  • 0.1%~0.25% 비선형성 및 히스테리시스
  • 2.5gm-cm~2.8k gm-cm[0.003in-oz~200in-oz]를 측정하는 토크 감시 게이지
  • 뛰어난 구성력으로 고객의 요구사항 충족, 맞춤 옵션 가능
반응 토크 트랜스듀서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 응용 분야 노트 영어 2MB
Digital Telemetry Rotary Torque Applications 응용 분야 노트 영어 306KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink