무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3800 시리즈는 Honeywell의 군용 등급 온도조절장치와 동일한 재질로 제조되므로 높은 수준의 진동 및 기계적 충격이 있지만 군용 장치가 필요하지는 않은 경우에 사용될 수 있습니다.

원래 모터 보호 분야용으로 설계된 3800 시리즈는 이제 Boeing 737, 747, 757, 767 및 777과 같은 상용 항공기 및 기타 고도의 헤비듀티 분야에 사용됩니다. UL 및 CSA 버전으로 제공됩니다.

3800 시리즈 정밀 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3800 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3800 00020025 상승 시 개방 최대 101.7°C[215°F] 최소 32.2°C[90°F]
3800 00090069 상승 시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 45.0°C[113°F]
3800 00150005 상승 시 폐쇄 35.0°C[95°F] 40.0°C[104°F]
3800 00230003 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 32.2°C[90°F]
3800 00390003 상승 시 개방 115.0°C[239°F] 100.0°C[212°F]
3800 00450004 상승 시 개방 205.0°C[401°F] 195.6°C[384°F]
3800 00470003 상승 시 개방 130.0°C[266°F] 123.9°C[255°F]
3800 00490003 상승 시 폐쇄 40.6°C[105°F] 57.2°C[135°F]
3800 00500001 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 50.0°C[122°F]
3800 00520001 상승 시 개방 27.8°C[82°F] 21.1°C[70°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink