무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3156 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. 잠재적 저전압 분야에서의 사용을 위한 WE-1 금합금 교차점 접점이 있으며, 스테인리스 하우징인 케이스는 레이저 용접을 통해 밀폐됐으며 단자 접합부에는 유리-금속 씰이 사용되었습니다. 로우 실루엣 및 소형 설계로 소형화가 필요한 대부분의 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 온도 보정은 공장에서 사전 설정되며 각 장치는 열학적 및 기계적으로 검사되었습니다. 온도 상승에 따라 열거나 닫을 수 있습니다. 다양한 장착 브래킷과 단자를 선택할 수 있습니다.

  • 3156: UL/CSA 승인을 받지 않았습니다.
  • 3156U: UL/CSA 승인을 받았습니다.
3156 시리즈 정밀 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3156 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3156 00530006 상승 시 폐쇄 101.7°C[215°F] 45.0°C[113°F]
3156 00010001 상승 시 개방 75.0°C[167°F] 69.4°C[157°F]
3156 00090009 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 48.9°C[120°F]
3156 00200031 상승 시 폐쇄 54.4°C[130°F] 65.6°C[150°F]
3156 00230057 상승 시 폐쇄 87.8°C[190°F] 104.4°C[220°F]
3156 00260031 상승 시 폐쇄 73.9°C[165°F] 3.9°C[7°F]
3156U 00490004 상승 시 개방 42.7°C[109°F] 최대 차동 3.3°C[6°F]
3156U 00960002 상승 시 폐쇄 100.0°C[212°F] 70.0°C[158°F]
3156U 01370001 상승 시 개방 85.0°C[185°F] 73.9°C[165°F]
3156U 01430001 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 37.8°C[100°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink