무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3150 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. 케이스는 레이저 용접을 통해 밀폐된 강철 하우징을 형성하며 단자 접합부에는 유리-금속 씰이 사용되었습니다. 로우 프로파일 및 소형 디자인으로 소형화가 필요한 대부분의 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 온도는 공장에서 사전 교정되고, 각 장치는 열적 및 기계적으로 검사됩니다. 온도 상승에 따라 열거나 닫을 수 있습니다. 다양한 장착 브래킷과 단자를 선택할 수 있습니다.

  • 3150: UL 미승인.
  • 3150U 120Vac 최대: UL/CSA 승인을 받았습니다.
  • 3150UX 240Vac 최대: UL/CSA 승인을 받았습니다.
3150 시리즈 정밀 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3150 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3150 00010293 상승 시 개방 1.1°C~4.4°C[2°F~8°F] 4.4°C[40°F]
3150 00150041 상승 시 개방 110.0°C[230°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3150 00200526 상승 시 개방 78.9°C[174°F] 67.8°C[154°F]
3150 00230082 상승 시 폐쇄 최대 차동 5.6°C[10°F] 57.2°C[135°F]
3150 00260102 상승 시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 85.0°C[185°F]
3150 00500003 상승 시 폐쇄 1.1°C~4.4°C[2°F~8°F] 57.2°C[135°F]
3150 00770021 상승 시 폐쇄 최대 차동 3.3°C[6°F] 60.0°C[140°F]
3150 00870006 상승 시 폐쇄 최대 차동 3.3°C[6°F] 0.0°C[32°F]
3150 01500002 상승 시 폐쇄 54.4°C[130°F] 65.6°C[150°F]
3150U 00090182 상승 시 개방 140.0°C[284°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink