무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3106 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. 케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접되었습니다. WE-1 금합금 교차점 접점은 저전압 분야에서 사용할 수 있게 해 줍니다. 온도는 공장에서 사전 교정되고, 각 장치는 열적 및 기계적으로 검사됩니다. 온도 상승에 따라 열거나 닫을 수 있습니다. 다양한 장착 브래킷과 단자를 선택할 수 있습니다.

  • 3106: UL/CSA 승인을 받지 않았습니다.
  • 3106U: UL/CSA 승인을 받았습니다.
3106 시리즈 정밀 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3106 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3106 00030114 상승 시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 55.0°C[131°F]
3106 00040028 상승 시 폐쇄 107.2°C[225°F] 23.9°C[75°F]
3106 00430071 상승 시 개방 76.7°C[170°F] 65.6°C[150°F]
3106 01450007 상승 시 개방 115.0°C[239°F] 100.0°C[212°F]
3106 02030004 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 50.0°C[122°F]
3106 02810001 상승 시 개방 100.0°C[212°F] 90.0°C[194°F]
3106U 00010049 상승 시 개방 50.0°C[122°F] 37.8°C[100°F]
3106U 00060027 상승 시 폐쇄 최대 차동 4.4°C[8°F] 67.8°C[154°F]
3106U 00450126 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 60.0°C[140°F]
3106U 01820002 상승 시 개방 15.6°C[60°F] 4.4°C[40°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink