무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3100U 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크에 의해 구동되는 단극 단투형 스위치입니다. 케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접되었습니다. 온도는 공장에서 사전 교정됩니다. 각 장치는 열 검사 및 기계적 검사를 거쳤으며 변조가 방지됩니다. 온도 상승에 따라 개방 또는 폐쇄되는 버전으로 제공됩니다. 다양한 장착 브래킷과 단자를 선택할 수 있습니다. 고온 제어에 사용됩니다. 3100U 240V: UL/CSA 승인을 받았습니다.

 시리즈 정밀 온도조절장치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3100U 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3100U 00011458 상승 시 개방 28.9°C[75°F] 18.3°C[65°F]
3100U 00031431
3100U 00031431 상승 시 개방 4.4°C[40°F] -6.7°C[20°F]
3100U 00031432 상승 시 개방 10.0°C[50°F] -1.1°C[30°F]
3100U 00031433 상승 시 개방 15.6°C[60°F] 4.4°C[40°F]
3100U 00031434 상승 시 개방 21.1°C[70°F] 10.0°C[50°F]
3100U 00031435 상승 시 개방 26.7°C[80°F] 15.6°C[60°F]
3100U 00031436 상승 시 개방 32.2°C[90°F] 21.1°C[70°F]
3100U 00031437 상승 시 개방 37.8°C[100°F] 26.7°C[80°F]
3100U 00031438 상승 시 개방 43.3°C[110°F] 32.2°C[90°F]