무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3100 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. 케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접되었습니다. 온도는 공장에서 사전 교정됩니다. 각 장치는 열 검사 및 기계적 검사를 거쳤으며 변조가 방지됩니다. 온도 상승에 따라 개방 또는 폐쇄되는 버전으로 제공됩니다. 다양한 장착 브래킷과 단자를 선택할 수 있습니다. 고온 제어에 사용됩니다.

  • 최대 3100 120Vac: UL/CSA 승인을 받지 않았습니다.
  • 3100U 240V: UL/CSA 승인을 받았습니다.
  • 3100UX: UL/CSA 승인을 받았습니다.
3100 시리즈 정밀 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB

3100 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3100 00030605 상승 시 개방 96.1°C[205°F] 최대 차동 6.7°C[12°F]
3100 00150030 상승시 폐쇄 2.8°C[37°F] 12.8°C[55°F]
3100 00500037 상승 시 개방 105.0°C[221°F] 95.0°C[203°F]
3100 02600001 상승 시 개방 260.0°C[500°F] 200.0°C[392°F]
3100 03430001 상승 시 개방 80.0°C[176°F] 70.0°C[158°F]
3100 03810002 상승 시 개방 81.7°C[179°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink