무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3004 시리즈는 공장 사전 구성, 단극, 단투형 열 스위치로 온도 상승 시 개폐합니다. 금속 슬리브 리벳 구조와 넓은 간격을 지녀 유럽 승인 기관의 요구조건을 충족합니다. 금속 잠금장치로 페놀 베이스는 방진되며 또한 은 접점에서 열 및 전기 절연 기능을 제공합니다.

3004Vac 및 hp만 해당: UL/CSA 승인을 받았습니다.

3004 시리즈 정밀 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3004 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3004 00020025 상승 시 폐쇄 최소 126.7°C[260°F] 최대 132.2°C[270°F]
3004 00040028 상승 시 개방 128.3°C[263°F] 최대 차동 6.7°C[12°F]
3004 00050014 상승 시 개방 71.1°C[160°F] 60.0°C[140°F]
3004 00120035 상승 시 개방 40.0°C[104°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3004 00190011 상승 시 개방 60.0°C[140°F] 43.3°C[110°F]
3004 00310015 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 52.8°C[127°F]
3004 00500002 상승 시 개방 90.0°C[194°F] 80.0°C[176°F]
3004 00600002 상승 시 개방 97.8°C[208°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]
3004 00830002 상승 시 개방 57.8°C[136°F] 48.9°C[120°F]