무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3001 시리즈는 공장 사전 구성, 단극, 단투형 열 스위치로 온도 상승 시 개폐합니다. 3001 시리즈는 로우 프로파일로, 엄격한 공차를 위해 비밀폐형 정밀 온도조절장치가 요구되는 대부분의 분야에서 이용 가능합니다. 금속 잠금장치로 페놀 베이스는 방진되며 또한 은 접점에서 열 및 전기 절연 기능을 제공합니다.

  • 3001: UL/CSA 승인을 받지 않았습니다.
  • 3001UVac만 해당: UL/CSA 승인을 받았습니다.
3001 시리즈 정밀 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

3001 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 개방 온도 폐쇄 온도
3001 00140546 상승 시 폐쇄 28.9°C[75°F] 30.0°C[86°F]
3001 00220108 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 60.0°C[140°F]
3001 00470026 상승 시 개방 50.0°C[122°F] 60.0°C[140°F]
3001 01060004 상승 시 개방 70.0°C[158°F] 61.7°C[143°F]
3001 01400027 상승 시 개방 85.0°C[185°F] 65.0°C[149°F]
3001 01590002 상승 시 폐쇄 52.8°C[127°F] 60.0°C[140°F]
3001 01840001 상승 시 개방 26.7°C[80°F] 18.3°C[65°F]
3001U 00240201 상승 시 폐쇄 -12.2°C[10°F] -7.2°C[19°F]
3001U 00340137 상승 시 개방 35.0°C[95°F] 최대 차동 5.6°C[10°F]
3001U 00780059 상승 시 폐쇄 65.0°C[149°F] 50.0°C[122°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink