무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 Nanopower 시리즈 자기 저항(MR) 센서 IC는 큰 에어갭, 적은 자기장 및 저전력 요구조건을 가진 광범위한 분야에 응용되도록 설계된 초감도 장치입니다.

이 센서 IC는 센서에 평행한 방향으로 적용된 N극 또는 S극에 반응합니다. 자기의 극성을 식별할 필요가 없어 설치가 단순하고 잠재적으로 시스템 비용을 절감합니다. 평균 전류 소비량이 아주 적고 풀업 저항기가 필요하지 않은 푸시풀 출력을 생성합니다. 센서 IC는 최저 1.65V의 공급 전압으로 작용하기 때문에 에너지 효율성을 촉진합니다.

Nanopower 시리즈는 두 가지 자기 감도로 이용 가능하여 다양한 응용 분야의 요구사항을 수용합니다.

  • SM351LT: 초고자기 감도(7G 일반 작동, 11G 최고 작동) 및 아주 낮은 전류 소모(360nA 보통) 분야용.
  • SM353LT: 아주 높은 자기 감도(14G 보통 작동), 20G 최대 작동) 및 아주 낮은 전류 소모(310nA 보통) 분야용.

이 자기 저항 센서 IC, Nanopower 시리즈는 자동 픽앤플레이스 부품 설치용으로 테이프 앤 릴(3000개/릴)의 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지로 공급됩니다.

 시리즈 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Nanopower 시리즈 자기 저항 센서 IC 데이터시트(영어) 데이터시트 영어 887KB
Nanopower 시리즈 자기 저항 센서 IC 설치 지침(영어) 설치 안내 영어 727KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
Nanopower 시리즈 자기 저항 센서 IC 응용 분야 노트 영어 72KB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
자기 저항 센서: 위치 및 솔리드 스테이트 감지 응용 분야 노트 영어 172KB

Nanopower 시리즈 제품 검색하기

제품 작동점 패키지 유형 공급 전압
SM351LT 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최소 1.65V, 평균 1.8V, 최대 5.5V
SM353LT 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최소 1.65V, 평균 1.8V, 최대 5.5V

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink