무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SDP8436

개요

SDP8436은 흑색 플라스틱 패키지에 몰딩된 NPN 실리콘 포토트랜지스터로서, 측방 관측 패키지의 장착 편의성에 T-1 패키지의 협폭 유효각 및 고 광학 이득을 결합했습니다. SDP8436은 터치 스크린과 같이 표준 측방 관측 장치가 제공할 수 있는 것보다 더 긴 커플링 거리를 필요로 하는 응용 분야용으로 설계되었습니다. 또한 이 장치는 인접 채널의 상호 간섭이 문제가 될 수 있는 응용 분야에 특히 적합합니다. 패키지는 IR 소스 에너지에 대한 고전송성을 유지하는 동시에 가시 주변광에 대한 효과적인 차폐 기능을 제공합니다.
 플라스틱 및 세라믹 패키지 포토트랜지스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SDP8436 시리즈 플라스틱 및 세라믹 패키지 포토트랜지스터 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 446KB

SDP8436 제품 검색하기

제품 패키지 재질 각 반응(각도) 전력 손실
SDP8436-001 플라스틱 18 100mW
SDP8436-002 플라스틱 18 100mW
SDP8436-003 플라스틱 18 100mW
SDP8436-004 플라스틱 18 100mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink