무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SEP8736

개요

SEP8736은(는) 측방 방출 스모크 그레이 플라스틱 패키지에 몰딩된 알루미늄 갈륨 비소 적외선 발광 다이오드입니다. 본체 및 통합 렌즈 설계는 측방 방출 패키지의 장착 편의성에 T-1 스타일 장치의 협폭 방출 패턴을 결합합니다. SEP8736 IRED는 터치 스크린과 같이 표준 측방 방출 장치가 제공할 수 있는 것보다 더 긴 커플링 거리를 필요로 하는 응용 분야용으로 설계되었습니다. 또한 IRED는 인접 채널의 상호 간섭이 문제가 될 수 있는 응용 분야에 특히 적합합니다.
 플라스틱 및 세라믹 패키지 방출기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SEP8736 시리즈 플라스틱 또는 세라믹 패키지 적외선 방출기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 470KB

SEP8736 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SEP8736-001 플라스틱 880nm 10 0.5~3.0mW/cm²
SEP8736-002 플라스틱 880nm 10 1.2~3.0mW/cm²
SEP8736-003 플라스틱 880nm 10 1.7~3.0mW/cm²

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink