무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SEP8706

개요

SEP8706은(는) 측방 방출 스모크 그레이 플라스틱 패키지에 몰딩된 알루미늄 갈륨 비소 적외선 발광 다이오드입니다. 칩은 패키지 측면의 플라스틱 렌즈를 통해 광선을 방출하도록 배치되어 있습니다. 장치는 동일한 순방향 전류에서 갈륨 비소 장치보다 밀도가 70% 더 높습니다.
 플라스틱 및 세라믹 패키지 방출기 - Honeywell


SEP8706 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SEP8706-001 플라스틱 880nm 50 0.02~2.6mW/cm²
SEP8706-002 플라스틱 880nm 50 0.45~0.90mW/cm²
SEP8706-003 플라스틱 880nm 50 0.65nW/cm²분

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink