무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SEP8705

개요

SEP8705는 T-1 스모크 그레이 플라스틱 패키지에 이송 몰딩된 알루미늄 갈륨 비소 적외선 발광 다이오드입니다. 본 장치에 적용된 이송 몰딩은 다른 몰딩 프로세스보다 탁월한 광학 중심선 성능을 보장합니다. 장치는 동일한 순방향 전류에서 GaAs 장치와 비교할 때 일반적으로 밀도가 70% 더 높습니다. 리드 길이는 서로 차이가 있어 간단하게 극성 식별이 가능합니다.
 플라스틱 및 세라믹 패키지 방출기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SEP8705 시리즈 플라스틱 또는 세라믹 패키지 적외선 방출기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 416KB

SEP8705 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SEP8705-001 플라스틱 880nm 15 0.54nW/cm²분
SEP8705-002 플라스틱 880nm 15 1.4~5.6mW/cm²
SEP8705-003 플라스틱 880nm 15 2.7~7.8mW/cm²

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink