무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SEP8505

개요

SEP8505는 T-1 적색 플라스틱 패키지에 이송 몰딩된 갈륨 비소 적외선 발광 다이오드입니다. 본 장치에 적용된 이송 몰딩은 다른 몰딩 프로세스보다 탁월한 광학 중심선 성능을 보장합니다. 리드 길이는 서로 차이가 있어 간단하게 극성 식별이 가능합니다.
 플라스틱 및 세라믹 패키지 방출기 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SEP8505 시리즈 플라스틱 또는 세라믹 패키지 적외선 방출기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 419KB

SEP8505 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SEP8505-001 플라스틱 935nm 15 0.50nW/cm²분
SEP8505-002 플라스틱 935nm 15 최대 1.0~4.0mW/cm²
SEP8505-003 플라스틱 935nm 15 2.0~4.0mW/cm²

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink