무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SMD2420

개요

SMD2420 시리즈 표면 장착 적외선 부품은 유리 렌즈가 포함된 소형 세라믹 패키지(0.15in x 0.10in x 0.083in /3.81mm x 2.54mm x 2.1mm)입니다. 이 렌즈는 혼선을 최소화하고 주로 중요성이 크지 않은 분야에서 애퍼처의 필요성을 제거합니다. 로우 프로파일 부품은 렌즈를 위로 향하거나 역방향으로 해서 인쇄된 회로판에 장착되어 다수 채널 및 맞춤 배열에 대한 레이아웃에 유연성을 더할 수 있습니다. 장착된 렌즈가 PC 보드의 구멍 위로 아래로 향할 경우, 렌즈가 가려져서 전반적인 패키지의 높이를 낮춥니다.

SMD2420 시리즈 포토다이오드는 선형 반응 또는 고속 스위칭이 필요한 응용 분야에 특히 유용합니다.

이런 부품들은 대용량 또는 자동 배치 장비와 함께 사용할 수 있도록 테이프 앤 릴로 구매 가능합니다.

 시리즈 포토다이오드 탐지기 - Honeywell


SMD2420 제품 검색하기

제품 패키지 유형 각 반응(각도) 광선 전류 최소 전력 손실
SMD2420-001 표면 장착(유리 렌즈) 28 6.0 µA 125mW
SMD2420-011 표면 장착(유리 렌즈) 28 6.0 µA 125mW
SMD2420-021 표면 장착(유리 렌즈) 28 6.0 µA 125mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink