무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SD1420

개요

SD1420은 유리 렌즈형 금속 캔 동축 패키지에 장착된 PN 접합 실리콘 포토다이오드입니다. 패키지에는 캔에 용접된 탭 또는 두 번째 리드가 선택 기능으로 제공되기도 합니다(SD1420-XXXL). 두 리드 모두 유연하며 다양한 장착 구성에 적합하도록 형성될 수 있습니다.
 시리즈 포토다이오드 탐지기 - Honeywell


SD1420 제품 검색하기

제품 패키지 유형 각 반응(각도) 광선 전류 최소 전력 손실
SD1420-002 동축 24 5.0 µA 75mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink