무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SD3410

개요

SD3410/5410 시리즈는 TO-46 금속 캔 패키지에 장착된 NPN 실리콘 포토달링튼으로 구성되어 있습니다. SD3410은 광폭 유효각을 제공하는 플랫한 창 캔이 있으며 SD5410은 협폭 유효각을 제공하는 유리 렌즈형 캔이 있습니다. TO-46 패키지는 거친 환경에 이상적입니다.
 시리즈 포토달링튼 탐지기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SD3410/5410 시리즈 포토달링튼 적외선 탐지기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 448KB

SD3410 제품 검색하기

제품 패키지 스타일 각 반응(각도) 광선 전류 최소 전력 손실
SD3410-001 T0-46, 플랫한 창 90 0.6mA 150mW
SD3410-002 T0-46, 플랫한 창 90 2.0mA 150mW
SD3410-003 T0-46, 플랫한 창 90 4.0mA 150mW
SD3410-004 T0-46, 플랫한 창 90 8.0mA 150mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink