무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SD1410

개요

SD1410은 유리 렌즈형 금속 캔 동축 패키지에 장착된 NPN 실리콘 포토달링튼입니다. 패키지에는 캔에 용접된 탭 또는 두 번째 리드가 선택 기능으로 제공되기도 합니다(SD1410-XXXL). 두 리드 모두 유연하며 다양한 장착 구성에 적합하도록 형성될 수 있습니다.
 시리즈 포토달링튼 탐지기 - Honeywell


SD1410 제품 검색하기

제품 패키지 스타일 각 반응(각도) 광선 전류 최소 전력 손실
SD1410-001 동축 24 0.6mA 75mW
SD1410-002 동축 24 2.0mA 75mW
SD1410-003 동축 24 4.0mA 75mW
SD1410-004 동축 24 8.0mA 75mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink