무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Thrumold 시리즈 VRS(가변 저항 속도) 센서는 헤비듀티, 오프로드 및 건설 차량의 회전 샤프트의 속도와 위치를 판단함으로써 엔진 타이밍 및 변속기 속도를 탐지하도록 설계되어 엔진의 연소 프로세스 효율성을 향상시키는 정보를 제공합니다. 이 피동 VRS 센서는 단순하고 견고한 장치로, 작동하는데 외부 전압 소스가 필요하지 않습니다. 센서의 영구 자석은 고정된 자기장을 발생시킵니다. 센서의 자극편(감지 영역) 근처에서 철금속 물질을 접근 및 통과시키면 자기장의 자속이 변경되고 동적으로 세기가 변경됩니다. 이러한 자기장 세기의 변화는 출력 단자에 부착된 코일 권선으로 전류를 유도합니다. VRS 센서의 출력 신호는 모니터링되는 장치의 속도가 변하면서 진폭과 주파수가 바뀌는 ac 전압이고, 보통 피크-피크 전압(Vp-P)으로 표현됩니다. 각 톱니가 센서의 자극편을 통과하면 한 번의 완전 주기가 이뤄집니다. 표준 기어를 타겟으로 사용하는 경우의 출력 신호는 오실로스코프에서 볼 때 사인파와 유사합니다.
운송 VRS Thrumold 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
honeywell-sensing-vrs-sensors-thrumold-series-datasheet-32303003-a-en.pdf 데이터시트 영어 504KB
honeywell-sensing-vrs-sensors-thrumold-series-installation-instructions-32312331-a-en.pdf 데이터시트 영어 317KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 530KB
VRS 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 101KB
VRS 출력 전압 계산 기술 정보 영어 46KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB

운송 VRS Thrumold 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 전압(피크 투 피크) 최소 장차 나사 직경 하우징 길이
TM-HAADA 30Vp-p~48Vp-p M18X1.5 6G
TM-HBADA 30Vp-p~48Vp-p 5/8-18 UNF-2A 나사 크기
TM-LDADA 21Vp-p~35Vp-p M16X1.5 6G

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink