무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

고분해능 VRS 센서는 정밀 타이밍 펄스가 요구되고/되거나 가는 피치 기어가 사용되는 분야용으로 설계됐습니다. 센서의 적절한 배열은 필수입니다.

  • 자가 동력 작동
  • 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
  • 간단한 설치
  • 움직이는 부품 없음
  • 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
  • 다양한 구성에 적용 가능
  • 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
  • 하우징 직경: 5/8in(M16) 3/8in(M12)
  • 하우징 재질/스타일: 스테인리스강 나사식
  • 단자: MS3106 커넥터, 프리리드
  • 출력 전압: 17Vp-p~170Vp-p
VRS 고해상도 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
고분해능 산업용 VRS 자기 속도 센서 데이터시트 영어 273KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 530KB
VRS 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 101KB
VRS 출력 전압 계산 기술 정보 영어 46KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB

VRS 고해상도 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 전압(피크 투 피크) 최소 작동 주파수 직경
3009AN 34Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3014 17Vp-p 60kHz 9,5mm[0.375인치]
3024 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3029AN 170Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3039AN 40Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3044A 80Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3045A 300Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3046A 65Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]