무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

위험 장소 VRS 센서는 방폭 또는 본질 안전 센서가 요구되는 장소에서 사용하도록 설계되었습니다.

  • 자가 동력 작동
  • 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
  • 간단한 설치
  • 움직이는 부품 없음
  • 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
  • 다양한 구성에 적용 가능
  • 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
  • 하우징 직경: 3/4in, 5/8in
  • 하우징 재질/스타일: 스테인리스강 나사식
  • 단자: MS3106 커넥터, 프리리드
  • 출력 전압: 30Vp-p~60Vp-p
VRS 위험 장소 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위험 장소 시리즈 산업용 VRS 자기 속도 센서 데이터시트 영어 244KB
단일 및 이중 채널 배리어 제어 도면 기술 정보 영어 65KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 530KB
VRS 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 101KB
VRS 출력 전압 계산 기술 정보 영어 46KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB

VRS 위험 장소 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 전압(피크 투 피크) 최소 작동 주파수 직경
3042A 30Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3042H20 30Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3070A 60Vp-p 40kHz 19,5mm[0.750인치]
3070A35 60Vp-p 40kHz 19,5mm[0.750인치]
3090A 60Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3090A35 60Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]