무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

패시브 VRS(가변 저항 속도) 자기 속도 센서는 작동을 위해 외부 전압 소스를 필요로 하지 않는 간단하고 견고한 장치입니다.

센서의 영구 자석은 고정된 자기장을 발생시킵니다. 센서의 자극편(감지 영역) 근처에서 철금속 물질을 접근 및 통과시키면 자기장의 자속이 변경되고 동적으로 세기가 변경됩니다. 이러한 자기장 세기의 변화는 출력 단자에 부착된 코일 권선으로 전류를 유도합니다. VRS 센서의 출력 신호는 모니터링되는 장치의 속도가 변하면서 진폭과 주파수가 바뀌는 ac 전압이고, 보통 피크-피크 전압(Vp-P)으로 표현됩니다.

각 타겟이 센서의 자극편을 통과하면 하나의 완전한 파형(사이클)이 발생합니다. 표준 기어를 타겟으로 사용하는 경우의 출력 신호는 오실로스코프에서 볼 때 사인파와 유사합니다.

여섯 가지 적용 분야별 시리즈를 사용할 수 있습니다.

  • VRS 범용 시리즈
  • VRS 위험 장소 시리즈
  • VRS 고출력 시리즈
  • VRS 고해상도 시리즈
  • VRS 고온 시리즈
  • VRS 파워 출력 시리즈

운송: Thrumold 시리즈

패시브 속도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 530KB
VRS 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 101KB
VRS 출력 전압 계산 기술 정보 영어 46KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink