무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell HPM 시리즈 입자 센서는 광산란을 사용하여 입자를 감지하고 계수하는 레이저 기반 센서입니다. 감지 농도 범위는 0µg/m3~1,000µg/m3입니다. 입자가 감지 챔버를 통해 들어올 때 레이저 광원이 입자를 비춥니다. 입자가 레이저 빔을 통과함에 따라, 빛이 입자를 반사하여 사진 또는 광 탐지기에 기록됩니다. 그런 다음 빛을 분석하고 전기 신호로 변환하여 입자 농도를 계산합니다. Honeywell 입자 센서는 주어진 입자 농도 범위에서 입자 농도에 대한 정보를 제공합니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 보다 정확하고 비용 효과적으로 환경 입자를 모니터링하고 제어 가능
  • 업계 최고의 수명(10년 연속 사용)
  • 검증된 EMC 성능으로 다양한 거친 산업 환경에서 더 정확하게 성능 발휘 가능
  • 6초 미만의 더욱 빠른 반응 시간으로 HPM 시리즈는 환경 조건에 실시간으로 반응 가능
  • 혹한 환경에서 사용할 수 있는 향상된 신뢰성

차별화

  • 10년의 긴 수명으로 지속적인 사용을 위한 보다 안정적인 작동 제공
  • IEC61000 안정적 작동, ±15% 정확도에 기반한 입증된 EMC 성능(PM2.5)

특징

  • 레이저 기반 광산란 입자 감지
  • 농도 범위: 0µg/m3~1,000µg/m3
  • 완전 교정됨
  • EMC: 중공업 수준 IEC61000
  • 반응 시간: <6s
  • 공급 전류: 최대 80mA
  • 출력 신호: UART(범용 비동기식 수신기/송신기)
  • PM2.5, PM10 출력(표준) 및 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 출력(컴팩트)
  • RoHS 준수
  • REACH 준수

적용 가능 분야

  • HVAC(상업용 및 주거용)
  • 실내 공기질 모니터
  • 핸드헬드 공기질 모니터
  • 공기 청정기(상업용 및 주거용)
  • 자동차 캐빈 공기 청정기
HPM 시리즈 입자 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
HPM Series Particulate Matter Sensors Datasheet 데이터시트 영어 1MB
HPM Series Particulate Matter Sensors Sell Sheet 셀 시트 영어 2MB
HPM 시리즈 입자 센서 FAQ 영어 204KB

HPM 시리즈 제품 검색하기

제품 탐지 출력 데이터 패키지 유형
HPMA115S0-XXX PM2.5, PM10 μg/m3에서 PM2.5, μg/m3에서 PM10 표준
HPMA115C0-003 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 µg/m3에서 PM1.0, µg/m3에서 PM2.5, µg/m3에서 PM4.0, µg/m3에서 PM10 컴팩트
HPMA115C0-004 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 µg/m3에서 PM1.0, µg/m3에서 PM2.5, µg/m3에서 PM4.0, µg/m3에서 PM10 컴팩트

자주묻는질문

What is the HPM Series designed to do?

The HPM Series is designed to detect airborne particulates in the PM2.5, PM10 ranges (standard) and in the PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ranges (compact). When integrated into a variety of systems, the HPM Series can help alert occupants to the presence of airborne particulates and trigger supporting equipment to improve indoor air quality. For details about the HPM Series, download the HPM datasheet or the complete list of FAQs.


What size particles does the HPM Series detect?

The HPM Series can detect particulates from 0.3 µm to 5 µm in size. The sensor uses the particle count data to provide a PM2.5 reading and calculated PM1.0, PM4.0, and PM10 readings.


What particle distributions are the HPM Series calibrated against?

The HPM Series is calibrated to cigarette smoke, which most closely correlates to burnt fossil fuels or smog. The sensor can be calibrated to other particle distributions upon request.


Where can the HPM Series be integrated?

The HPM Series features a compact design, allowing it to be seamlessly integrated into a variety of applications such as traditional HVAC controls, indoor air monitors, air purification equipment, automotive cabin filtration, and commercial kitchen ventilation.


How accurate is the HPM Series?

Engineered for excellent accuracy, the HPM Series is able to detect particulate densities to within ±15% accuracy (PM2.5). Some competitive devices offer accuracy of ±30% or worse.


How fast does the HPM Series analyze media and respond?

Ultra-fast, the HPM Series analyzes media in less than six seconds. This speed allows the HPM Series to quickly analyze and provide data to supporting equipment, allowing the device to respond to changing conditions in real-time.


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink