무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell HPM 시리즈 입자 센서는 광산란을 사용하여 입자를 감지하고 계수하는 레이저 기반 센서입니다. 감지 농도 범위는 0µg/m3~1,000µg/m3입니다. 입자가 감지 챔버를 통해 들어올 때 레이저 광원이 입자를 비춥니다. 입자가 레이저 빔을 통과함에 따라, 빛이 입자를 반사하여 사진 또는 광 탐지기에 기록됩니다. 그런 다음 빛을 분석하고 전기 신호로 변환하여 입자 농도를 계산합니다. Honeywell 입자 센서는 주어진 입자 농도 범위에서 입자 농도에 대한 정보를 제공합니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 보다 정확하고 비용 효과적으로 환경 입자를 모니터링하고 제어 가능
  • 업계 최고의 수명(10년 연속 사용)
  • 검증된 EMC 성능으로 다양한 거친 산업 환경에서 더 정확하게 성능 발휘 가능
  • 6초 미만의 더욱 빠른 반응 시간으로 HPM 시리즈는 환경 조건에 실시간으로 반응 가능
  • 혹한 환경에서 사용할 수 있는 향상된 신뢰성

차별화

  • 10년의 긴 수명으로 지속적인 사용을 위한 보다 안정적인 작동 제공
  • IEC61000 안정적 작동, ±15% 정확도에 기반한 입증된 EMC 성능(PM2.5)

특징

  • 레이저 기반 광산란 입자 감지
  • 농도 범위: 0µg/m3~1,000µg/m3
  • 완전 교정됨
  • EMC: 중공업 수준 IEC61000
  • 반응 시간: <6s
  • 공급 전류: 최대 80mA
  • 출력 신호: UART(범용 비동기식 수신기/송신기)
  • PM2.5, PM10 출력(표준) 및 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 출력(컴팩트)
  • RoHS 준수
  • REACH 준수

적용 가능 분야

  • HVAC(상업용 및 주거용)
  • 실내 공기질 모니터
  • 핸드헬드 공기질 모니터
  • 공기 청정기(상업용 및 주거용)
  • 자동차 캐빈 공기 청정기
HPM 시리즈 입자 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
HPM 시리즈 입자 센서 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
HPM 시리즈 입자 센서 셀 시트 셀 시트 영어 2MB
HPM 시리즈 입자 센서 FAQ 영어 204KB

HPM 시리즈 제품 검색하기

제품 탐지 출력 데이터 패키지 유형
HPMA115S0-XXX PM2.5, PM10 μg/m3에서 PM2.5, μg/m3에서 PM10 표준
HPMA115C0-003 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 µg/m3에서 PM1.0, µg/m3에서 PM2.5, µg/m3에서 PM4.0, µg/m3에서 PM10 컴팩트
HPMA115C0-004 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 µg/m3에서 PM1.0, µg/m3에서 PM2.5, µg/m3에서 PM4.0, µg/m3에서 PM10 컴팩트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink