무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이러한 향상된 반응형 센서는 주로 공기 가스, 액침 및 고체 표면 온도 감지에 이상적입니다. Honeywell의 온도 탐침은 고객의 응용 분야 요구 사항에 따라 다양한 하우징 재질과 스타일, 단자 및 R-T 곡선 유형으로 제공됩니다.

Honeywell의 패키지형 온도 탐침 어셈블리는 NTC(음의 온도 계수), KTY(실리콘 기반의 양의 온도 계수) 또는 RTD(저항 온도 탐지기) 출력 유형을 통합할 수 있습니다.

다음과 같은 다양한 환경 조건에서 작동합니다. 즉, 항공기 날개의 선단 가장자리 안쪽의 항공기 엔진 블리드 에어 온도를 측정하는 데 사용되는 MIL-PRF-23648 등급의 공기 온도 센서, 대형 차량의 엔진에 사용되는 IP67 밀폐 등급 오일 온도 센서 또는 운송 냉동 시스템의 임계 컴프레서 온도를 모니터링하는 데 사용되는 표면 온도 센서에서 작동합니다. Honeywell은 고객에게 적합한 센서 솔루션을 제공할 수 있는 기술, 센서 패키징, 테스트, 트랙 레코드 및 응용 분야 전문성을 보유하고 있습니다.

온도 탐침 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
500 시리즈 패키지형 온도 탐침 데이터시트 영어 1MB
6655 표면 온도 센서 데이터시트 영어 119KB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
일체형 커넥터가 있는 ES110 및 ES120 시리즈 패키지형 온도 데이터시트 영어 166KB
R300 시리즈 온도 센서 데이터시트 영어 97KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink