무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA2007

개요

HOA2007 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 두 개의 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 두 개의 Optoschmitt 탐지기로 구성되어 있습니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기, 슈미트 트리거 및 10kOhm(노미널) 풀업 저항기가 포함된 NPN 포토트랜지스터로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 버퍼 로직은 광 경로가 개방되었을 때 고출력을 제공합니다. 이중 채널을 사용하므로 단속기의 속도와 방향을 모두 감지할 수 있습니다. 방출기와 탐지기에는 0.5mm(0.020in) 수직 애퍼처가 있습니다. 본 특징은 높은 위치 분해능이 필요한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.

센서 하우징은 불투명 열가소성 플라스틱이며, 주변광에 대한 최대 내성이 중요하고 최대 위치 분해능이 필요한 응용 분야를 위한 애퍼처 개방이 있습니다. HOA2007 시리즈는 플라스틱 사출부품을 포함합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8601을 참조하십시오.

하우징 재질은 Valox®입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 시리즈 Optoschmitt 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
(31May18_OBS-KFE 삭제됨) HOA2007 시리즈 이중 채널 전송 Optoschmitt 센서 데이터시트 영어 78KB

HOA2007 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 장착 구성
HOA2007-001 10kOhm 풀업 0.50mm[0.020인치] 1.78mm[0.070인치] 장착용 탭 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink