무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA7720/HOA7730

개요

HOA7720/7730 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 Optoschmitt 탐지기로 구성되어 있습니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기 및 두 가지 출력 구성 중 하나로 설정된 슈미트 트리거로 구성되어 있습니다.

  • 토템폴(HOA7720-M11)
  • 개방 수집기(HOA7730-M11)

토템폴 출력은 빠른 전환 시간이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 개방 수집기는 센서 출력이 Vcc 공급이 아닌 공급 전압에 의해 구동하는 회로 소자와 접할 수 있게 해 줍니다.

인버팅 로직은 광 경로가 차단되었을 때 고출력을 생성하고 경로가 개방되었을 때 저출력을 생성합니다.

적외선 발광 다이오드는 내부적으로 바이어스 설계되어 외부 회로가 필요 없습니다. 통합된 Tyco 3핀 커넥터의 사용을 통해 상호 연결이 간소화됩니다.

방출기와 탐지기 모두에 0.508mm x 1,78mm[0.020in x 0,070in] 수직 애퍼처가 있습니다. 협폭 애퍼처는 주변광에 대한 최대 내성이 중요하고 최대 위치 분해능이 필요한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.

HOA7220/7330 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 하우징 재질은 불투명 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 Optoschmitt 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
(31May18_OBS-KFE 삭제됨) HOA7720/7730 시리즈 연결형 전송 Optoschmitt 센서 데이터시트 영어 409KB

HOA7720/HOA7730 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 장착 구성
HOA7720-M11 토템-폴 1.78mm x 0.51mm[0.070in x 0.020in] 3.00mm[0.118인치] 해당 없음
HOA7730-M11 개방 수집기 1.78mm x 0.51mm[0.070in x 0.020in] 3.00mm[0.118인치] 해당 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink