무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA696X/HOA697X

개요

HOA696X/697X 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 Optoschmitt 탐지기를 향하는 적외선 발광 다이오드로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기와 슈미트 트리거로 구성되었고, 다양한 출력 구성이 가능합니다. 사용자는 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.1) 탐지기 애퍼처, (2) 장착용 탭 구성, (3) 검출기 출력 구성 및 (4) 하우징 재질

HOA696X 시리즈는 IR 전달형 폴리설폰 하우징을 활용하여 외부 애퍼처 개방 없이 매끈한 광학면이 특징이고, 이 특징은 대기 오염 물질이 애퍼처를 차단할 가능성이 있는 경우 효과가 좋습니다.

HOA697X 시리즈는 애퍼처 개방 기능이 있는 불투명 폴리설폰 하우징을 활용하고 주변광을 최대로 제거하는 것이 중요한 분야와 최대 위치 분해능이 필요한 상황에서 사용됩니다. HOA696X/697X 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8XX4을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리설폰입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

장치 극성:

  • 버퍼: 출력은 광 경로가 차단되었을 때 LO입니다.
  • 인버터: 출력은 광 경로가 차단되었을 때 HI입니다.
/ Optoschmitt 센서 - Honeywell


HOA696X/HOA697X 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 장착 구성
HOA6960-L51 토템-폴 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 방출기 측면
HOA6960-L55 토템-폴 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 방출기 측면
HOA6960-N51 토템-폴 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 장착용 탭 없음
HOA6960-N55 토템-폴 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 장착용 탭 없음
HOA6960-P51 토템-폴 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 탐지기 측면
HOA6960-P55 토템-폴 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 탐지기 측면
HOA6960-T51 토템-폴 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 2개의 장착용 탭
HOA6961-L51 개방 수집기 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 방출기 측면
HOA6961-L55 개방 수집기 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 방출기 측면
HOA6961-N51 개방 수집기 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 장착용 탭 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink