무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA2006

개요

HOA2006은 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 Optoschmitt 탐지기로 구성되어 있습니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기, 슈미트 트리거 및 10kOhm(노미널) 풀업 저항기가 포함된 NPN 출력 트랜지스터로 구성되어 있습니다. 버퍼 로직은 광 경로가 개방되었을 때 고출력을 제공하고 경로가 차단되었을 때 저출력을 제공합니다. 방출기와 탐지기 모두에는 1.52mm(0.060in) x 1.52mm(0.060in)의 수직 애퍼처가 있습니다.

센서 하우징은 IR(적외선) 투과 광학 창을 포함합니다. 본 구조는 가시 주변광에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 동시에 대기 오염 물질에 의한 애퍼처 개방의 막힘 가능성을 제거해 줍니다.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 Optoschmitt 센서 - Honeywell

HOA2006 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 장착 구성
HOA2006-001 10kOhm 풀업 1.52mm x 1.52mm[0.060in x 0.060in] 12mm[0.47in] 스냅인

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink