무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA2005

개요

HOA2005은 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 Optoschmitt 탐지기로 구성되어 있습니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기, 슈미트 트리거 및 10kOhm(노미널) 풀업 저항기가 포함된 NPN 출력 트랜지스터로 구성되어 있습니다. 버퍼 로직은 광 경로가 개방되었을 때 고출력을 제공하고 경로가 차단되었을 때 저출력을 제공합니다. 측면 장착 패키지는 차단 소자가 장착면과 평행한 응용 분야에 유용합니다. 방출기와 탐지기 모두 0.010in(0.25mm) x 0.060in(1.52mm)의 수직 애퍼처를 갖고 있습니다. 본 특징은 최대 위치 분해능이 필요한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.

모든 장치는 최대 와이어 부착 강도를 위해 내장형 스트레인 릴리프를 사용합니다. 센서 하우징은 IR 투과 광학 창을 포함합니다. 본 구조는 주변광에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 동시에 대기 오염 물질에 의한 애퍼처 개방의 막힘 가능성을 제거해 줍니다. HOA2005 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 추가 구성품 정보는 SEP8506 및 SDP8600를 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

와이어 색상 및 기능은 다음과 같습니다.
적색 - IRED 양극
흑색 - IRED 음극
녹색 - 탐지기 접지
흰색 - 탐지기 Vcc
청색 - 탐지기 출력

 Optoschmitt 센서 - Honeywell


HOA2005 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 장착 구성
HOA2005-001 10kOhm 풀업 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 2개의 장착용 탭으로 측면 장착

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink