무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA2001

개요

HOA2001은 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 Optoschmitt 탐지기로 구성되어 있습니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기, 슈미트 트리거 및 10kOhm(노미널) 풀업 저항기가 포함된 NPN 출력 트랜지스터로 구성되어 있습니다. 버퍼 로직은 광 경로가 개방되었을 때 고출력을 제공하고 경로가 차단되었을 때 저출력을 제공합니다. HOA2001는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8600을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리에스터입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 Optoschmitt 센서 - Honeywell


HOA2001 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 장착 구성
HOA2001-001 10kOhm 풀업 직경 1.52mm[0.060in] 3.05mm[0.120인치] 해당 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink