무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA096X/HOA097X

개요

HOA096X/097X 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 Optoschmitt 탐지기를 향하는 적외선 발광 다이오드로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기, 슈미트 트리거 및 10kOhm(노미널) 풀업 저항기가 포함된 NPN 출력 트랜지스터로 구성되어 있습니다. 사용자는 사용 가능한 옵션, 즉 (1) 탐지기 조리개 크기,(2) 장착용 탭 구성 및 (3) 하우징 재질을 선택할 수 있습니다.

HOA096X 시리즈는 IR 전달형 폴리설폰 하우징을 활용하여 외부 애퍼처 개방 없이 매끈한 광학면이 특징이고, 이 특징은 대기 오염 물질이 애퍼처를 차단할 가능성이 있는 경우 효과가 좋습니다. HOA097X 시리즈는 불투명 폴리설폰 하우징을 사용하며, 주변광에 대한 최대 내성이 중요하고 최대 위치 분해능이 필요한 상황의 적용 분야를 위한 애퍼처 개방이 있습니다. HOA096X/097X 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8600을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리설폰입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

장치 극성:

버퍼 - 출력은 광 경로가 차단되었을 때 LO입니다.

인버터 - 출력은 광 경로가 차단되었을 때 HI입니다.

/ Optoschmitt 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
(14Jun17_OBS-KFE 삭제됨) HOA096X 시리즈 Optoschmitt 적외선 센서 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 476KB

HOA096X/HOA097X 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 장착 구성
HOA0961-L51 10kOhm 풀업 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 방출기 측면
HOA0961-L55 10kOhm 풀업 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 방출기 측면
HOA0961-N51 10kOhm 풀업 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 장착용 탭 없음
HOA0961-P55 10kOhm 풀업 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 탐지기 측면
HOA0961-T51 10kOhm 풀업 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 2개의 장착용 탭
HOA0961-T55 10kOhm 풀업 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 2개의 장착용 탭
HOA0963-N51 10kOhm 풀업 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 장착용 탭 없음
HOA0963-N55 10kOhm 풀업 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 장착용 탭 없음
HOA0963-P51 10kOhm 풀업 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 탐지기 측면
HOA0963-P55 10kOhm 풀업 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 단일 장착용 탭, 탐지기 측면

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink