무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SDP8602

개요

SDP86XX 시리즈는 가시 주변광의 영향을 최소화하도록 측방 관측 흑색 플라스틱 패키지에 몰딩된 단일 칩 Optoschmitt IC 탐지기 제품군입니다. 광검출기는 포토다이오드, 증폭기, 전압 조정기, 슈미트 트리거 및 10kOhm(노미널) 풀업 저항기가 포함된 NPN 출력 트랜지스터로 구성되어 있습니다. 출력 상승 및 하락 시간은 입사광의 변화율에 영향을 받지 않습니다. 탐지기 감도는 내부적으로 온도 보정되어 있습니다. 인라인(SDP8601/8611), 1.27mm(0.05in) 오프셋 핀 서클(SDP8600/8610) 및 2.54mm(0.10in) 오프셋 중앙 리드(SDP8602/8612)의 세 가지의 리드 구성으로 사용 유연성이 향상됩니다.

장치 극성

  • 버퍼: 출력은 입사광의 세기가 작동 임계 수준 이상이 될 때 HI입니다.
  • 인버터: 출력은 입사광의 세기가 작동 임계 수준 이상이 될 때 LO입니다.
 시리즈 Optoschmitt 탐지기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SDP86XX 시리즈 Optoschmitt 적외선 탐지기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 555KB

SDP8602 제품 검색하기

제품 출력 출력 로직 작동 임계 조도 각 반응(각도)
SDP8602-001 10kOhm 풀업 버퍼 2.5mW/cm² 최대 50
SDP8602-002 10kOhm 풀업 버퍼 1.2mW/cm² 최대 50
SDP8602-003 10kOhm 풀업 버퍼 0.6mW/cm² 최대 50

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink