SDP8304/8314 시리즈는 가시 주변광의 영향을 최소화하도록 측방 관측 흑색 플라스틱 패키지에 몰딩된 고속 IC로 구성되어 있습니다. 탐지기에는 잡음 내성을 위한 펄스 성형 및 히스테리시스를 제공하는 슈미트 트리거가 내장되어 있습니다. 출력 상승 및 하락 시간은 입사광의 변화율에 영향을 받지 않습니다. 탐지기 감도는 내부적으로 온도 보정되어 있습니다. 출력 스테이지는 개방 수집기 NPN 트랜지스터입니다. 본 구성은 센서가 Vcc 공급이 아닌 공급 전압에 의해 구동하는 회로 소자와 접할 수 있게 해 줍니다. 추가적인 출력 구성 옵션은 SDP8004/8014 및 SDP8604/8614를 참조하십시오.
장치 극성
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SDP8304/8314 시리즈 Optoschmitt 적외선 탐지기 카탈로그 정보 | 카탈로그 정보 | 영어 | 530KB |
---|
제품 | 출력 | 출력 로직 | 작동 임계 조도 | 각 반응(각도) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SDP8304-301 | 개방 수집기 | 버퍼 | 0.37mW/cm² 최대 | 50 |