무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell CSL 시리즈 소형 개회로 전류 센서는 당사의 SS490 시리즈 소형 비율척도식 선형 홀 이펙트 센서를 포함합니다(MRL™). 감지 소자는 인쇄 회로판 장착 가능 플라스틱 패키지에 밀폐되어 있습니다. 센서, 유량 수집기 및 하우징이 조합을 이뤄 전류 센서 어셈블리가 됩니다. 센서는 비율척도식입니다.
 시리즈 개회로 전류 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
CSLW 시리즈 소형 유선 개회로 전류 센서 데이터시트 영어 227KB
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

CSLW 시리즈 제품 검색하기

제품 제품 유형 장착 작동 전류 감지 전류 범위
CSLW6B1 회로 내 아날로그 5핀의 PCB ±1A
CSLW6B200M 회로 내 아날로그 5핀의 PCB ±200mA
CSLW6B40M 회로 내 아날로그 5핀의 PCB ±40mA
CSLW6B5 회로 내 아날로그 5핀의 PCB ±5A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink