무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell CSLA 시리즈 선형 전류 센서는 당사의 91SS12-2 및 SS94A1 선형 출력 홀 이펙트 트랜스듀서(LOHET™)를 포함합니다. 감지 소자는 인쇄 회로판 장착 가능 하우징에 조립됩니다. 이 하우징은 네 가지 구성으로 이용 가능합니다. 일반 장착은 하우징에 0.375인치 길이의 4-40 나사와 사각 너트(미제공)나 6-20 자동 태핑 나사를 이용합니다. 센서, 유량 수집기 및 하우징이 조합을 이뤄 홀더 어셈블리가 됩니다. 센서는 비율척도식입니다.
 시리즈 개회로 전류 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
CSLA 시리즈 선형 전류 센서 카탈로그 정보 영어 234KB
CSLA 시리즈 선형 전류 센서 설치 안내 영어 58KB
전류 센서 제품 라인 가이드 영어 870KB
전류 센서 제품 가이드 영어 885KB

CSLA 시리즈 제품 검색하기

제품 제품 유형 장착 작동 전류 감지 전류 범위
CSLA1CD 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±57A
CSLA1CE 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±75A
CSLA1CF 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±100A
CSLA1DJ 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±225A
CSLA1EL 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±625A
CSLA2CD 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±72A
CSLA2CE 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±92A
CSLA2CF 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±125A
CSLA2DGI 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±150A
CSLA2DH 유도형 아날로그 3핀의 PCB ±235A

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink