개회로 전류 센서의 CSCA-A 시리즈는 홀 이펙트 장치(HED)가 이에 적용되는 자기장의 진폭과 위상에 관련된 출력 전압을 선형적으로 생성하는 홀 이펙트의 원리에 기반합니다.
일차 도체를 통한 전류 흐름으로 도체 주변에 회전 자기장이 생성됩니다. 이 자기장은 자기적으로 민감한 재질의 심에 의해 수집되고 이 심의 간격에 집중됩니다. HED는 이 심 간격에 위치합니다. 따라서 HED 출력은 일차 전류의 진폭과 위상에 직접적으로 비례합니다.
HED 출력은 이득과 오프셋 교정을 위해 절삭되어 CSCA-A 시리즈 센서는 일차 전류에 대해 미리 정의된 출력 감도를 제공합니다.
제품 | 제품 유형 | 장착 | 작동 전류 | 감지 전류 범위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCA0050A000B15B01 | 유도형 아날로그 | 몰렉스형 커넥터 | 50 A RMS 노미널 @ 25°C | ±150A | |||
CSCA0100A000B15B01 | 유도형 아날로그 | 몰렉스형 커넥터 | 100 A RMS 노미널 @ 25°C | ±300A | |||
CSCA0200A000B15B01 | 유도형 아날로그 | 몰렉스형 커넥터 | 200 A RMS 노미널 @ 25°C | ±600A | |||
CSCA0300A000B15B01 | 유도형 아날로그 | 몰렉스형 커넥터 | 300 A RMS 노미널 @ 25°C | ±900A | |||
CSCA0400A000B15B01 | 유도형 아날로그 | 몰렉스형 커넥터 | 400 A RMS 노미널 @ 25°C | ±900A | |||
CSCA0500A000B15B01 | 유도형 아날로그 | 몰렉스형 커넥터 | 500 A RMS 노미널 @ 25°C | ±900A | |||
CSCA0600A000B15B01 | 유도형 아날로그 | 몰렉스형 커넥터 | 600 A RMS 노미널 @ 25°C | ±900A |