무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이 단극 단투형 스냅액션 비조절식 서모스탯은 자동 재설정 서모스탯이 바람직하지 않은 응용 가능 분야를 위한 고한계 장치로 설계됐습니다.

스위치에서 전기적, 열적으로 절연된 온도 민감형 바이메탈 디스크를 이용하여 상시 폐쇄 접점을 작동시킵니다. 표면 또는 주변 온도가 교정된 바이메탈 디스크의 작동 설정점까지 상승하면 접점이 개방됩니다. 스위치 전체가 하우징에 밀폐되어 있고, 바이메탈 디스크는 금속 열전도 끝단 캡으로 고정됩니다. 회로는 실온 이상일 때는 열린 상태를 유지하고 -35°C[-31°F] 이하에서는 재설정됩니다. 감도의 향상을 위해 노출 디스크를 선택할 수 있습니다.

다양한 장착 브래킷과 단자를 선택할 수 있습니다.

일체형 상업용 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB