무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 자기 저항 센서 IC(통합 회로), 표준 전력 시리즈는 표준 전력 분야(보통 3Vdc~24Vdc)에서 큰 에어갭이나 적은 자기장에 대해 내구력 있고 신뢰할 만한 속도 또는 위치 센서가 필요한 제조업체용으로 고안된 초감도 장치입니다. 리드 스위치 및 기타 자기 센서와 달리, Honeywell의 반도체 이용 설계로 인해 이 센서는 최대 11G의 초고감도를 제공하여 표준 전력 분야에서 동급 최고 감도 센서라고 할 수 있습니다.

자기 저항 센서 IC, 표준 전력 시리즈는 센서와 평행한 방향으로 N극 또는 S극에 반응합니다. 자기의 극성을 식별할 필요가 없어 설치가 단순하고 잠재적으로 시스템 비용을 절감합니다.

표준 전력 시리즈 다극 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
표준 전력 시리즈 자기 저항 센서 IC 데이터시트 데이터시트 영어 606KB
표준 전력 시리즈 자기 저항 센서 IC 설치 안내 영어 575KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
표준 전력 시리즈 자기 저항 센서 IC 응용 분야 노트 영어 370KB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

표준 파워 시리즈 제품 검색하기

제품 작동점 패키지 유형
SM351RT 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM353RT 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM451R 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백
SM453R 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백