무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SL353 시리즈 센서 IC(통합 회로)는 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동하는 소형의 다목적 디지털 홀 효과 장치입니다. 이 민감형 장치는 저전력 요구 조건을 가진 폭넓은 응용 분야를 충족하도록 설계됐습니다.

SL353 시리즈는 N극이나 S극에 반응합니다. 이는 자석의 극성을 식별할 필요가 없다는 의미이고, 설치가 용이하고 잠재적으로 시스템 비용을 절감합니다.

이 저전력 감지 장치는 BiCMOS(양극성 보완 금속 산화막 반도체) 기술과 단시간 동안 전력을 켜는 타이밍 회로를 이용합니다. 나머지 기간 동안에는 전력을 끄기 때문에(작업 주기) 평균 전류 소비를 상당히 절감합니다.

두 제품 모두 최저 2.2V의 공급 전압으로 작동하기 때문에 에너지 효율성을 촉진합니다.

푸시풀 출력 기능은 풀업 저항기를 요구하지 않고 아주 낮은 전류 레벨에서 작동할 수 있기 때문에 잠재적으로 비용을 절감하는 데 도움을 주고 총전류 소비량을 최소화합니다.

SL353 시리즈는 두 가지 작업 주기 구성으로 이용 가능하여 다양한 분야의 요구사항을 수용합니다.

  • SL353HT: 높은 스위칭 속도와 표준 홀 이펙트 센서 IC 보다 낮은 전류(0.33mA 보통)를 요구하는 분야용으로 고작업 주기(13% 보통).
  • SL353LT: 아주 낮은 작업 주기(0.013% 보통)로 인해 극도로 낮은 전류 유출(1.8µA 보통)을 요구하고 높은 스위칭 속도를 요구하지 않는 분야의 배터리 수명을 연장합니다.

SL353 시리즈는 25°C[77°F]에서 ±60Gauss의 보통 작동점을 가집니다.

이 센서는 자동 픽앤플레이스 부품 설치용으로 테이프 앤 릴(3000개/릴)의 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지로 공급됩니다.

마이크로파워  시리즈 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SL353 시리즈 마이크로파워 다극성 디지털 홀 효과 센서 IC 데이터시트 데이터시트 영어 546KB
50061206: SL353 시리즈 마이크로파워 다극성 디지털 홀 효과 센서 IC 설치 지침 설치 안내 영어 381KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

마이크로파워 SL353 시리즈 제품 검색하기

제품 작업 주기 패키지 유형 공급 전압
SL353HT 높음: 평균 13% SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최소 2.2Vdc, 평균 2.8Vdc, 최대 5.5Vdc
SL353LT 매우 낮음: 평균 0.013% SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최소 2.2Vdc, 평균 2.8Vdc, 최대 5.5Vdc