무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS351AT, SS451A 및 SS551AT 센서는 소형의 다목적 디지털 홀 이펙트 장치로, 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동됩니다. N극과 S극에 반응하도록 설계됐습니다.

이 다극성 센서는 폭넓은 응용 가능 분야를 충족하도록 설계된 민감하고 유연한 장치입니다. SS351AT, SS451A 및 SS551AT의 보통 작동점은 25°C[77°F]에서 85G입니다. N극이나 S극으로 작동하기 때문에, 자석의 극성을 식별할 필요가 없으므로 설치가 더 쉽고 잠재적으로 시스템 비용이 절감됩니다.

이 센서는 세 가지 패키지 스타일로 이용 가능합니다. SS351AT는 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지로, SS451A는 리드형 플랫 TO-92 스타일 패키지로, SS551AT는 SOT-89B 표면 장착 패키지로 이용 가능합니다. SS351AT의 소형 사이즈는 PC 보드의 공간을 적게 차지하므로 더 작은 어셈블리에 사용될 수 있습니다. 3Vdc 용량으로 저전압 응용 분야에서 이용이 가능하여 에너지 효율성을 촉진합니다.

SS351AT는 테이프 앤 릴(3000개/릴)로, SS451A는 대용량 패키지(1000개/백)로, SS551AT는 테이프 앤 릴(1000개/릴)로 이용 가능합니다.

,   센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS351AT, SS451A, SS551AT 다극성 디지털 홀 이펙트 센서 IC 데이터시트 영어 494KB
SS351AT/SS451A/SS551AT 다극성 홀 이펙트 디지털 위치 센서 설치 안내 영어 423KB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

SS351AT, SS451A, SS551AT 제품 검색하기

제품 패키지 유형 작동점
SS351AT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 85G 보통(-40°C~150°C)
SS451A 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 85G 보통(-40°C~150°C)
SS551AT SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 85G 보통(-40°C~150°C)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink