더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.
모델 1800은 향상된 정확도 로터리 변압기 토크 센서 제품군으로서, 장기 내구성 테스트를 실행하는 테스트 설치 환경에 주로 이상적입니다. 신호 전송의 비접촉 특성 때문에 유지관리가 거의 필요하지 않습니다. 높은 신호 출력 및 높은 과부하 보호 기능은 센서의 잠재적 손상을 방지합니다. 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성을 제공하고, 속도 센서 및 풋 장착 옵션 액세서리가 있습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 1804-1807 회전 토크 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 237KB |
---|---|---|---|
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
전자 원격 측정 회전식 로터리 분야 | 응용 분야 노트 | 영어 | 4MB |
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
제품 | 토크 범위 | 출력 | 토크 유형 | 정확성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804-100 | 100in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% | |||||||
1804-1K | 1000in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% | |||||||
1804-200 | 200in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% | |||||||
1804-2K | 2000in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% | |||||||
1804-500 | 500in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% | |||||||
1805-10K | 10000in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% | |||||||
1804-2K | 2000in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% | |||||||
1805-5K | 5000in-lb | ±2mV/V(노미널) | 회전 | ±0.07% |