RTY 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서는 경쟁력 있는 비용으로 험한 운송 및 산업용에 비접촉 감지 기능을 제공합니다.
이들 샤프트 구동 제품은 두 가지 버전, 즉 레버 포함 또는 레버 미포함 통합 샤프트로 이용 가능합니다. 레버는 고객의 응용 분야에 필요한 기계적 연결부의 수를 줄여 고객의 솔루션 비용을 전반적으로 절감할 수 있습니다.
이 제품들은 자기적으로 편향된 홀 이펙트 통합 회로(IC)를 사용하여 설정된 작동 범위에 대한 액추에이터의 회전 운동을 감지합니다. 액추에이터가 회전하면 IC에 대한 마그네틱의 상대적 위치가 바뀝니다. 그에 따른 유속 밀도 변화는 선형 출력으로 변환됩니다.
IC는 조정 및 보호 회로와 함께 대부분의 혹한 환경에서의 내구성을 위해 IP69K 규격의 견고한 패키지에 밀폐되어 있습니다.
50°에서 360° 사이의 8개의 작동 범위가 있기 때문에 초과 행정을 방지하며 가장 일반적인 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 저전압 및 고전압 버전은 4.5Vdc~30Vdc의 입력 전압 범위를 망라합니다.
Honeywell는 업계를 선도하는 연구 및 개발 역량으로 고객에게 고품질과 지원을 제공합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
RTY 시리즈 및 RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
50069443: RTY 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 552KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
RTY 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 제품 명명법 | 제품 형명 체계 | 영어 | 98KB |
RTY 시리즈 및 RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 178KB |
헤비듀티 차량의 페달 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
제품 | 작동 범위 | 공급 전압 | 출력 신호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTY050HVEAX | 50°(±25°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTY050HVNAX | 50°(±25°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTY050LVEAX | 50°(±25°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTY050LVNAX | 50°(±25°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTY060HVEAX | 60°(±30°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTY060HVNAX | 60°(±30°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTY060LVEAX | 60°(±30°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTY060LVNAX | 60°(±30°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTY070HVEAX | 70°(±35°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTY070HVNAX | 70°(±35°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 |