RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서는 경쟁력 있는 비용으로 험한 운송 및 산업용에 비접촉 감지 기능을 제공합니다.
이 제품은 자석을 센서 본체에서 분리함으로써 비접촉 감지의 수준을 한 단계 높여줍니다. 액추에이터 샤프트가 없기 때문에 반지름 방향의 힘으로 유발되는 베어링의 마모가 없습니다. 자석 자체 또는 하우징이 있는 자석으로 선택할 수 있습니다.
이 제품들은 자기적으로 편향된 홀 이펙트 통합 회로(IC)를 사용하여 설정된 작동 범위에 대한 액추에이터의 회전 운동을 감지합니다. 액추에이터가 회전하면 IC에 대한 마그네틱의 상대적 위치가 바뀝니다. 그에 따른 유속 밀도 변화는 선형 출력으로 변환됩니다.
IC는 조정 및 보호 회로와 함께 대부분의 혹한 환경에서의 내구성을 위해 IP69K 규격의 견고한 패키지에 밀폐되어 있습니다.
50°에서 360° 사이의 9개의 작동 범위가 있기 때문에 초과 행정을 방지하며 가장 일반적인 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 저전압 및 고전압 버전은 4.5Vdc~30Vdc의 입력 전압 범위를 망라합니다.
Honeywell는 업계를 선도하는 연구 및 개발 역량으로 고객에게 고품질과 지원을 제공합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
RTY 시리즈 및 RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
32307666: RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 496KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 제품 명명법 | 제품 형명 체계 | 영어 | 549KB |
RTY 시리즈 및 RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 178KB |
헤비듀티 차량의 페달 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
제품 | 작동 범위 | 공급 전압 | 출력 신호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTP050HVEAA | 50°(±25°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTP050HVNAA | 50°(±25°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTP050LVEAA | 50°(±25°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTP050LVNAA | 50°(±25°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTP060HVEAA | 60°(±30°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTP060HVNAA | 60°(±30°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTP060LVEAA | 60°(±30°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTP060LVNAA | 60°(±30°) | 5Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비율척도식 | ||||
RTP070HVEAA | 70°(±35°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 | ||||
RTP070HVNAA | 70°(±35°) | 10Vdc~30Vdc | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) 비비율척도식 |